Знакомство с заказчиками — оператор морской буровой платформы
Оператор морской буровой платформы сокращает стоимость монтажа на 80% благодаря фитингам Swagelok серии FK
> Загрузите PDF-версию этой истории заказчика
Задача
Фитинги с конусом и резьбой при использовании в важных системах морских буровых платформ требуют больших трудозатрат при монтаже и демонстрируют неудовлетворительные характеристики.
Решение
Фитинги Swagelok среднего давления серии FK обеспечивают простоту монтажа и надежность эксплуатации.
Результат
Снижение трудозатрат при монтаже на 80 % и снижение частоты инцидентов с нарушением целостности первичной защитной оболочки (LOPC) на 96 % способствовали безопасности окружающей среды в целом.
После выявления ряда проблем в работе фитингов с конусом и резьбой при утечках в системах дозирования химреагентов на крупной глубоководной буровой платформе в Мексиканском заливе ее оператор приступил к поискам фитингов нового типа. Важнейшими соображениями в выборе стали скорость и легкость монтажа.
Компания провела сравнение перспектив применения обычных фитингов с конусом и резьбой и фитингов среднего давления Swagelok серии FK. Комплексные испытания выявили безусловного лидера: фитинги серии FK с их запатентованной конструкцией, скоростью монтажа и непревзойденной надежностью.
Прямое сравнение показало, что фитинги Swagelok серии FK монтируются в пять раз быстрее, чем фитинги с конусом и резьбой. Кроме того, фитинги серии FK позволяют использовать стандартные монтажные инструменты, что снижает вероятность ошибок и увеличивает эксплуатационные показатели в целом.
В следующем испытании фитинги серии FK использовались в тяжелых условиях с ингибитором асфальтена и давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм. Исключить утечки при транспортировке ингибиторов асфальтена непросто, особенно при высоком давлении, однако фитинги серии FK отлично справились с этой задачей без утечек и прочих проблем в работе.
«Фитинги серии FK пришли на замену конусу и резьбе на наших объектах в Мексиканском заливе, и теперь наша новая единая спецификация будет способствовать внедрению этих изделий в других регионах», — заявил один из ведущих технических специалистов нефтедобывающей компании.
Результаты говорят сами за себя. Оператор включил серию FK в свою единую спецификацию и немедленно внедрил 10 000 фитингов Swagelok этой серии на двух крупнейших глубоководных объектах ради повышения надежности соединений. С момента начала эксплуатации в 2017 году не было выявлено не одной проблемы в работе, и оператор по-прежнему экономит значительные объемы времени и средств.