alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Вакуумные гибкие гофрированные трубки из нержавеющей стали марки 321

Вакуумные гибкие гофрированные трубки Swagelok из нержавеющей стали марки 321

Гибкие гофрированные металлические трубки и шланги позволяют компенсировать отклонения неподвижных соединительных элементов от соосности и изменение направления течения в контурах в условиях вакуума и низкого статического давления. Вакуумные гибкие гофрированные трубки Swagelok CT могут сжиматься до 15% и более и расширяться до 50% от изначальной длины. Предлагаются изделия стандартной и заказной длины, узлы и соединения под заказ, переходники для сборки на объектах заказчиков.

Характеристики:

Рабочее давление: от вакуума (10–9 торр) до 100 фунтов на кв. дюйм (6,8 бар)
Диапазон температур от 20 до 537 °C
Коэффициент расхода от 0,08 до 12;
Материал нержавеющая сталь марки 321
Типоразмеры шлангов от 1/4 до 1 1/2 дюйма
Соединения
Заводская сборка и монтаж на объектах заказчика фитинги Swagelok с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR®; фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO®; переходники XBA для соединения с фитингами под стыковую сварку и сварку раструбом, трубными фитингами Swagelok и вакуумными фитингами Ultra-Torr™
Только для монтажа на объектах переходники XOA для соединения манжет с вакуумной арматурой Ultra-Torr
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.