alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

メータリング・バルブ

Metering Valves

メータリング・バルブ

低圧用および高圧用のメータリング・バルブのボディ材質は、316ステンレス鋼および真ちゅうです。流量係数(Cv値)は0.004~0.16で、幅広い流量のアプリケーションに使用可能です。

メータリング・バルブ:

  • 分析、計装、研究などのアプリケーションにおいて、正確な流量コントロールが可能
  • 高圧・低圧のいずれにも対応
  • 精密なアプリケーションにおいて、細かい流量の調節を行う

高圧型メータリング・バルブ(31シリーズ)

仕様

最高使用圧力 34.4 MPa
使用温度範囲 –53~454°C
ボディ材質 316ステンレス鋼
パッキン材質 PTFE、Grafoil®
流量係数(Cv値) 0.04
エンド・コネクション
タイプ Swagelok®チューブ継手、NPTめねじ
サイズ 1/8 インチ、 1/4 インチ、6 mm

低圧型メータリング・バルブ(S/M/Lシリーズ)

仕様

最高使用圧力 13.7 MPa
使用温度範囲 –23~204°C
ボディ材質 316ステンレス鋼、真ちゅう
ステムOリング材質 フルオロカーボンFKM(316ステンレス鋼製ボディの場合)、ブナN(真ちゅう製ボディの場合)が標準です。その他の材質もあります。
流量係数(Cv値) 0.004~0.16
エンド・コネクション
タイプ Swagelokチューブ継手、NPTねじ、一体型おすVCR®面シール継手
サイズ 1/16 インチ、1/8 インチ、1/4 インチ、3 mm、6 mm

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。