alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

ポリエチレン・ホース(ポリエチレン製コア、繊維補強材)

Polyethylene Core Hose Fiber Braid Reinforcement

ポリエチレン・ホース(ポリエチレン製コア、繊維補強材)

コア材質に使用しているポリエチレンは、食品、乳製品、水の使用に関するFDA 21 CFR Part 177 1520に準拠しています。 補強材を使用することで、広い使用圧力範囲を実現しています。

7Pシリーズ — ポリエチレン・ホース

仕様

材質
コア スムーズボア・タイプのポリエチレン
補強材 繊維
カバー 非せん孔ポリウレタン(ブルー)
エンド・コネクション 316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ 1/4~1 インチ
最高使用圧力 18.9 MPa
使用温度範囲 –23~65°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO管用テーパーおねじ、ISO管用平行おねじ、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、グローブ・シール、めすスウィベル(ミリ・サイズ)

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。