VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手
Swagelok® VCR®メタル・ガスケット式面シール継手は、高純度の金属同士のシールにより、真空から正圧まで、漏れのない締め切りを行います。 毎回、確実に再取り付けを行うことができ、メンテナンスやダウンタイムに要するコストを最小限に抑えます。
Swagelok VCRメタル・ガスケット式面シール継手の取り付け方法の動画は こちら
- グランドおよびボディは平均値で0.25 µm Raの標準表面仕上げ
- 「たまり」となる部分を排除
- テスト・ポート(2カ所)がついているため、リーク・テストが容易
- サイド・ロード式ガスケットは取り付けが容易で、抜きしろがほとんど不要なため、狭いスペースでも取り外しが容易
- ガスケットは精密に製造されているため、シール性能に優れる
- めすナットのねじ部に銀メッキを施すことでかじりを防止しているため、取り付けが容易で確実に接続可能
仕様
最高使用圧力 | 77.1 MPa |
最高使用温度 | 537℃ |
材料 | |
グランド/ボディ/ナット | 316ステンレス鋼、 316Lステンレス鋼、 316L VARステンレス鋼、S17400 |
ガスケット | 316Lステンレス鋼、ニッケル、銅 |
エンド・コネクション | |
タイプ | 溶接、NPTねじ、平行おねじ、Swagelokチューブ継手 |
サイズ | 1/16~1 インチ、6~18 mm |
種類 | グランド、ボディ、溶接アセンブリー、ストレート、ティー、クロス、レデューサー、アダプター |
カタログを見る または 指定販売会社を検索する
安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 ⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |