alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

中圧/高圧用継手およびアダプター

FK中圧管継手
Swagelok中圧/高圧用継手

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(ゲージによる締め付け度の確認が可能)/アダプター継手(FKシリーズ)

製品を探すカタログ

Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手およびアダプター継手(特許)は、めす継手ボディおよび部品装着カートリッジからなるシンプルな構造を特徴としています。このカートリッジには、プラスチック製アーバーに通したおすナット、フロント・フェルールおよびバック・フェルール(色で識別可能)があらかじめ装着されています。 部品装着カートリッジにより、フェルールが付いていることが目視で確認できると同時にフェルールの向きが正しく維持され、ボディへの取り付けも容易かつ確実に行うことができます。 Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ継手の最高使用圧力は137.8 MPaで、流体がガスの場合でも漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。材質は316ステンレス鋼または合金625からお選びいただけます。

デザインの特徴を見る

ミディアム・プレッシャー継手 FKシリーズの活用事例はこちら

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
最高使用温度 537°C
材質 316ステンレス鋼、合金625
エンド・コネクション
タイプ ユニオン、NPTねじ、中圧用コーン&スレッド・アダプター、SAE/MSおねじ、レデューサー, ポート・コネクター、チューブ・アダプター、キャップ、プラグ
サイズ 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ、3/4 インチ、1 インチ、6 mm、10 mm、12 mm
種類 ストレート型、エルボー型、ティー型、クロス型

コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)

製品を探す カタログ

コーン&スレッド(C&T)継手は、中圧/高圧アプリケーションにおいて、優れた性能を発揮します。

コーン&スレッド継手は、NACE MR0175/ISO 15156に準拠して製造することもできます。  また、防振接続用部品もございます。

デザインの特徴を見る:中圧用継手高圧用継手

仕様

中圧用 高圧用
最高使用圧力 137.8 MPa 413.4 MPa
最高使用温度 537°C 537°C
材質 316ステンレス鋼
合金2507
合金625
316ステンレス鋼
合金2507
合金625
エンド・コネクション サイズ 1/4~1 1/2インチ 1/4~9/16 インチ
種類 ストレート型、エルボー型、
ティー型、クロス型
ストレート型、エルボー型、ティー型、クロス型

高圧用継手(Sno-Trikシリーズ)

製品を探すカタログ

高圧用継手は413.4 MPaまで使用することができ、チューブ接続とパイプ接続の両方に対応します。

仕様

最高使用圧力 413.4 MPa
最高使用温度 537°C
材質
バック・フェルール S17400ステンレス鋼
その他すべての構成部品 316ステンレス鋼
エンド・コネクション
タイプ チューブ継手、管用ねじ、コーン加工チューブ短管アダプター、差し込み溶接アダプター
サイズ 1/8~9/16 インチ
種類 ストレート型、エルボー型、ティー型

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。