alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Raccords diélectriques

Dielectric Fittings

Raccords et adaptateurs diélectriques

Les raccords et adaptateurs diélectriques Swagelok protègent la précision des instruments de surveillance, en isolant les instruments contre les effets de courants électriques, et en maintenant un écoulement complet des fluides.

Les isolateurs thermoplastiques moulés, dotés d'une excellente résistance à l'électricité, aux produits chimiques et aux rayons ultraviolets et présentant une faible absorption de l'eau, maintiennent la résistance et l'intégrité du diélectrique dans des conditions climatiques et d'utilisation variées. Les raccordements d'extrémité de type raccord pour tube contrôlable Swagelok ou conique fileté (NPT/BSP) permettent un raccordement direct aux circuits de tubes ou de tuyaux.

Caractéristiques techniques

Pressions nominales 5000 psig (344 bar)
Températures nominales –40 à 200 °F (–40 à 93 °C)
Résistance électrique des isolants à 70 °F (20 °C) 10 × 106 Ω sous 10 V (CC)
Matériau
Corps acier inoxydable 316
Isolants polyamide-imide
Joint quadrangle fluorocarbone FKM
Bague de soutien PTFE vierge
Raccordements d'extrémité
Types raccord pour tubes Swagelok, filetage NPT mâle
Tailles 1/4, 3/8, 1/2 in.; 12 mm

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.