Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® ofrecen la alta pureza de un cierre metal metal y un servicio sin fugas tanto en vacío como a presión positiva. Reinstalaciones fiables que minimizan los costes de mantenimiento y de paradas.
Vea cómo instalar un accesorio de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR.
- El acabado superficial estándar de los manguitos y cuerpos tiene una rugosidad de 10 µin. (0,25 µm) de promedio
- Sin zonas de "fuga virtual"
- Dos orificios de prueba para facilitar la comprobación de fugas
- La junta con retenedor de instalación lateral facilita la instalación con un mínimo desplazamiento axial para su sustitución
- La junta plana de precisión ofrece el máximo rendimiento
- Las roscas hembra están recubiertas con plata para evitar el gripado y facilitar un montaje consistente
Especificaciones
Presión de servicio | Hasta 771 bar (11.200 psig) |
Temperatura de servicio | Hasta 537°C (1000°F) |
Materiales | |
Manguitos, cuerpos y tuercas | Acero inoxidable 316, S17400, 316L, 316L VAR |
Juntas | Acero inoxidable 316L, níquel, cobre |
Conexiones finales | |
Tipos | Para soldar, NPT, rosca macho paralela, Racores Swagelok |
Tamaños | 6 a 18 mm; 1/16 a 1 pulg. |
Configuraciones | Manguitos, cuerpos, accesorios soldados, rectos, codos, tes, cruces, reductores, adaptadores |
Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. ⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial. |