alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
ICM Commissioner Software

ICM (Instrinsically Safe Intelligent Control Module™) Commissioner

Der ICM Commissioner ist ein PC Software Tool, mit dem Sie ein Swagelok® ICM konfigurieren oder dessen Konfiguration ändern können.

Die ICM Commissioner Software liefert die folgenden Funktionen:

  • Änderung einer ICM Knoten-ID und Bitrate.
  • ICM-Schnelltest für den richtigen Betrieb.
  • Ändern von Einträgen im ICM Object Dictionary für die gewünschten Einstellungen.
  • Erstellen und Herunterladen von „User Scipts“.
  • Aktualisieren der internen ICM-Firmware (Software, die auf dem ICM ausgeführt wird).

Zusätzlich zu dieser PC Software, sind ein CAN-Adapter von IXXAT® sowie ein Kabel zum Anschluss des Adapters an das ICM zur interaktiven Nutzung erforderlich.

Das Download umfasst das ICM Commissioner -Benutzerhandbuch  und die häufig gestellten Fragen.

Klicken Sie hier, um die Swagelok Endnutzer-Software-Lizenzvereinbarung für eingebettete Systeme, für Informationen zur Softwareverwendung und die zutreffende Garantie zu lesen.

Herunterladen und Installieren des ICM Commissioner:

  1. Bitte klicken Sie hier, um das Swagelok ICM Commissioner Formular, die Software, das Benutzerhandbuch und die FAQs (häufig gestellte Fragen) herunterzuladen
    • Die Programmdatei hat eine Größe von 100 MB.
    • Das Programm ist auf Englisch geschrieben.
    • Das Programm ist eine selbstentpackende Zip-Datei. Winzip ist zum Installieren nicht erforderlich.
  2. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei (setup.exe), um mit dem Installationsprozess zu beginnen.
  3. Gehen Sie wie auf dem Bildschirm beschrieben vor
    • Zur Installation der Software benötigen Sie Administratorrechte.
    • Es kann eine Warnung angezeigt werden, dass diese Software von einem unbekannten Herausgeber verfasst wurde. Sie können bedenkenlos auf „YES“ klicken, um mit der Installation des ICM Commissioner zu beginnen.
    • Der Installer startet auch den „VCI Setup Wizard“, um die für IXXAT CAN Adapter notwendigen Treiber zu installieren. Das ist normal und erforderlich Die aktuellste Version ist auf der IXXAT Website zu finden (http://www.ixxat.com/support/file-and-documents-download/drivers/vci-v3-driver-download).
    • Für den korrekten Betrieb muss der Computer nach der Installation neu gestartet werden.
Systemanforderungen
Unterstützte Betriebssysteme Windows 7, 8.1 und 10 (x32 oder x64 Bit)
Download-Größe 20 MB
Installierte Größe 70 MB
.Net framework .NET 3.5
Programmtyp x86 (32 bit)
Sprache Nur Englisch
IXXAT Treiber VCI Treiberversion 3.5.4268 (installiert mit ICM Commissioning Tool)
Genehmigungen Zur Installation des ICM Commissioning Tool sind
Weitere Anforderungen IXXAT CAN Adapter (USB-auf-CAN v2 empfohlen)
Kabel mit 12 V (DC) Strom zum Anschluss des CAN Adapters an das ICM