alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Probenentahmemodul (SPM)

Probenahmemodul (SPM)

Das Swagelok SPM misst die Konzentration wichtiger Komponenen in Gas- und Flüssigkeitssrömen zur Beibehaltung präziser Prozesskontrolle. Durch die Verwendung von Probenentnahmesonden zusammen mit Probenentnahmeventilen kann die Sicherheit, Reinheit und Rechtzeitigkeit verbessert werden. Sondensperren zum Schutz von Geräten Ventilsperren für sicheren Betrieb.

Das Swagelok SPM ist eine vorgefertigte Lösung zur Verwendung in Online-Prozessanalysgeräten. Das SPM besteht aus einer geschweißten Probenentnahmesonde (SPW) oder einer einziehbaren Probensonde (SPR) und ein Absperr- und Entlüftungsventil (SPV).

Kontaktieren Sie bitte Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum um dieses Produkt zu bestellen.

Fordern Sie weitere Informationen zu Swagelok Baugruppen an

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.