alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Kugelhähne für mittleren Druck

Medium-Pressure_Ball_Valve

Swagelok® Kugelhähne für mittleren Druck

Swagelok bietet Drehzapfen-Kugelhähne und Kugelhähne für Unterwassereinsatz.

Sehen Sie sich alle MPHP-Kugelhähne anBlättern Sie durch unseren Katalog

Fragen? Kontaktieren Sie Ihr autorisiertes Vertriebs- und Servicezentrum.

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie CTB)

Katalog zur Serie CTB

Die Drehzapfen-Kugelhähne der Serie CTB von

Swagelok® bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20000 psig). Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ ISO 15156 ausgewählt wurden.

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 1378 bar (20 000 psig)
Temperatur -17 bis 121°C (0 bis 250°F)
Endanschlüsse
Typ Konus/Gewinde (Cone and Thread)
Größe 1/4 bis 1 Zoll
Konfiguration Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung (3-Wege)
Bohrungsgrößen 5,31 mm (0,209 Zoll); 9,52 mm (0,375 Zoll)

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie FKB)

Sehen Sie sich die Serie FKB anKatalog zur FKB-Serie

 

Swagelok® Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck der Serie FKB bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion, und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20000 psig).

 

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 1378 bar (20 000 psig)
Temperatur -17 bis 121°C (0 bis 250°F)
Durchflusskoeffizient 0,44 bis 11,3
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung für FK mittleren Druck oder NPT
Größe 1/4 bis 1 Zoll
Konfiguration Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung (3-Wege)
Betätigung Manuell oder pneumatisch
Bohrungsgrößen 5,31 mm (0,209 Zoll); 9,52 mm (0,375 Zoll), 14,2 mm (0,560 Zoll)

Drehzapfen-Kugelhähne für Unterwassereinsatz (Serie IPT)

Katalog zur Serie IPT

Swagelok®Drehzapfen-Kugelhähne der Serie IPT für Unterwassereinsatz sind 2-Wege-Ventile für Durchfluss in beide Richtungen, die für Bohrinsel-Anwendungen bis 1034 bar (15 000 psig) geeignet sind. Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ ISO 15156 ausgewählt wurden.

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 1034 bar (15 000 psig)
Temperatur -17 bis 121°C (0 bis 250°F)
Endanschlüsse
Typ Konus/Gewinde-Anschluss für mittleren Druck (C&T), Swagelok-Rohrverschraubungen für mittleren Druck (FK), NPT Innengewinde
Größe 1/4 bis 1 Zoll
Bohrungsgrößen 0,25(6,4 mm), 9,7 mm (0,38 Zoll); 11,9 mm (0,47 Zoll)
Sichere Produktauswahl: Der gesamte Kataloginhalt muss geprüft werden, um sicherzugehen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss das gesamte Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden.