Nadel-Absperr- und Regulierventile für mittleren und hohen Druck
Nadelventile (Serie IPT)
Die Nadelventile der Serie IPT sind in einer Vielzahl von 2-Weg- und 3-Weg-Konfigurationen, in gerader und Winkelausführung, erhältlich. Die Körper aus Edelstahl 316 mit Hoch- und Mitteldruckanschlüssen ermöglichen einen Arbeitsdruck bis zu 4134 bar (60 000 psig). Es sind manuelle und pneumatisch gesteuerte Ventile erhältlich. Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden. Siehe Details zum Design.
Technische Daten
Arbeitsdruck | bis 4134 bar (60 000 psig) |
Temperatur | bis 204°C (400 F) mit PTFE Packung und bis 343°C (650°F) mit Grafoil®-Packung |
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Packungsmaterial | PTFE |
Endanschlüsse | |
Typ | Konus/Gewinde-Anschluss(C&T) für mittleren und hohen Druck, Swagelok Rohrverschraubungen für mittleren Druck(FK), NPT |
Nadelventile für hohen Druck (Serie Sno-Trik)
Die Hochdruck-Endanschlüsse und der kalt geformte Körper aus Edelstahl 316 ermöglichen einen Arbeitsdruck bis zu 3102 bar (45 000 psig).
Technische Daten
Arbeitsdruck | bis 3102 bar (45000 psig) |
Temperatur | –53 bis 454°C (–65 bis 850°F) |
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Packungsmaterial | glasgefülltes PTFE |
Durchflusskoeffizient | Bis zu 0,19 |
Endanschlüsse | |
Typ | Zylindrisches Innengewinde für Hochdruckanwendungen, NPT Innengewinde |
Größe | /16–18, 3/4–16, 1 1/8–12 und 1/4 Zoll |
Absperr- und Ablassventil (Serie IPT)
Die Absperr- und Ablassventile der Serie IPT sind in zwei Konfigurationen erhältlich; Einzelabsperr-(Nadel/Nadel) und Ablass und Doppelabsperr-und Ablass (Kugel/Nadel/Kugel oder Nadel/Nadel/Nadel) in Edelstahl 316 . Die Doppel-Absperr und -Ablass-Konfiguration ermöglicht eine doppelt-positive Isolierung.
Technische Daten
Arbeitsdruck | Bis 1378 bar (20 000 psig) |
Temperaturen | bis 343°C (650°F) |
Endanschlüsse | |
Type | NPT-Innengewinde: 1/4 bis 1 Zoll Konus/Gewinde (cone and thread) für mittleren Druck 1/4 bis 1 Zoll Konus/Gewinde (cone and thread) für hohen Druck: 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll Swagelok Rohrverschraubung für mittleren Druck |
Sehen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. ⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht durch Industrienormen und -standards definiert sind, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüssen, dürfen nicht durch die Produkte oder Bauteile anderer Hersteller ausgetauscht oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischt werden. |