alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Gleitring-Dichtungssysteme

API Plan 52

Gleitring-Dichtungssysteme für Pumpen,  Rührwerke und Mischer

Konfigurierbar. Vor Ort. Zuverlässig.

Swageloks Gleitring-Dichtungssysteme werden zur Unterstützung bestimmter Gleitringdichtungen und einer Reihe von Prozessbedingungen entwickelt. Diese Systeme liefern entweder Gas oder eine Flüssigkeit zu den Gleitringdichtungen, um die Umgebung zu kontrollieren, in der die Dichtung eingesetzt wird.

Falls das Systemfluid schmutzig ist oder bestimmte Partikel enthält, kann sich das negativ auf das Dichtungsleben auswirken. Ebenso kann die Versorgung mit Flüssigkeit bei falschem Druck oder falscher Temperatur zu vorzeitigem oder katastrophalem Dichtungsversagen führen. Daher müssen Sie sichergehen, dass das Dichtungssystem richtig entwickelt und installiert wurde, damit rotierende Anlagenteile immer einsatzbereit sind. 

Die Dichtungssysteme von Swagelok basieren auf API 682 und werden als Bausätze und Baugruppen angeboten. 

Basierend auf API 682

Die Dichtungssysteme von Swagelok vermeiden Rohrgewinde und begrenzen, sofern möglich, die Anzahl an Verbindungen. Basierend auf der vierten Version enthält das Standarddesign für jeden Plan die Mindestanordnung der Bauteile, die im Detail in API 682 beschrieben werden: Pumpen - Achsendichtungssysteme für Zentrifugal- und Kreiselpumpen.

Unsere innovative Nutzung von Bauteilen reduziert die Verwendung von Gewindeverbindungen, durch die kostspielige Leckagen entstehen können. Swagelok Gleitring-Dichtungssysteme sind als komplette Baugruppe oder als Bausatz verfügbar. Die Bausätze sind einfach zu installieren und reduzieren Montagefehler.

Dichtungsplan-Wartungssätze

Dichtungsplan-Bausätze  -  SPKs -sind eine Sammlung von Bauteilen, die dazu verwendet werden, den Dichtungsplan an die Pumpe anzuschließen. Jeder Bausatz enthält alles, was für eine gute Installation notwendig ist, darunter auch technische Zeichnungen. Für Projekte oder Änderungen können Dichtungsplan-Bausätze verwendet werden, um zu standardisieren, wie Pläne an die Pumpe angeschlossen werden. Die Bausätze werden auch im Sinne der bewährten API-Praktiken entwickelt und zeigen Technikern, wo Rohre gebogen werden sollten, um potenzielle Leckagenpunkte zu vermeiden, indem Winkelverschraubungen und Rohrgewinde reduziert werden. 

Gleitring-Dichtungsplan-Baugruppen

SPAs sind  Schalttafeln, Tauchbehälter oder Gestelle, welche den größten Teil der API-Dichtungspläne bilden. Die Bestellnummernstruktur der Dichtungsplan-Baugruppe gestattet Benutzern die Auswahl einer Vielzahl an Konfigurationen und zusätzlicher Systembauteile, um auf bestimmte Standort- und Anwendungsanforderungen einzugehen. Optionen und Konfigurationen, die nicht in der Bestellnummernstruktur aufgelistet werden, sind auch verfügbar. 

Dichtungsplan-Baugruppen können einzeln oder mit dem Nachrüstsatz bestellt werden, um dem Standortpersonal eine Standardmontage zu bieten.

Bei der Beschaffung von Dichtungsplan-Baugruppen für Pumpenplan-Installationen oder Nachrüstungen, kontaktieren Sie bitte Ihr autorisiertes  Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum , um sicherzugehen, dass die richtigeh Mengeh an Rohren und Rohrbefestigungssystemen für eine sichere und effektive Montage bereitgestellt werden.

Lernen Sie mehr über die Designprinzipien, auf denen Swagelok-Dichtungssysteme basieren und die zur Zuverlässigkeit und Effektivität der Systeme beitragen.

Garantieinformationen

Swagelok Produkte fallen unter die eingeschränkte Swagelok Nutzungsdauergarantie.

KONTAKTIEREN SIE IHR AUTORISIERTES VERTRIEBS- UND SERVICEZENTRUM
LADEN SIE DEN ANWENDUNGSLEITFADEN HERUNTER