alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Faltenbalg-gedichtete Ventile

Bellows_Sealed_Valves

Faltenbalgventile

  • Zuverlässige, leckdichte Leistung mit einem packungslosen Design, wenn Lecks an die Atmosphäre verhindert werden müssen.
  • Geschweißte Abdichtung, die Systemmedien isoliert, um Lecks an die Atmosphäre zu vermeiden.
  • Mehrere Optionen für allgemeinen und hochreinen Einsatz

Faltenbalgventile, Serie B

Bestellen Katalog

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 68,9 bar (1000 psig)
Temperatur –28 bis 482°C (-20 bis 900°F)
Durchflusskoeffizient 0,12 bis 1,2
Körper-Werkstoff Edelstahl 316, Messing, Alloy 400
Spindelspitzen-Werkstoffe 316 Edelstahl, PCTFE, Legierung auif Kobaltbasis
Endanschlüsse
   Typ Swagelok® Rohrverschraubungen, Rohrstumpfschweißfitting, Rohrmuffenschweißfitting, VCR® Verbindung
   Größen 6 bis 12 mm, 1/4 - 3/4 Zoll
Internes Volumen 1,6 bis 4,3 cm3 (0,10 bis 0,26 in. 3)

Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U

Bestellen Katalog

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 172 bar (2500 psig)
Temperatur -28 bis 648°C (-20 bis 1200°F)
Durchflusskoeffizient 0,36 bis 5,3
Körper-Werkstoff Edelstahl 316
Spindelspitzen-Werkstoffe Edelstahl 316, PCTFE, Legierung auf Kobaltbasis
Endanschlüsse
   Typ Swagelok® Rohrverschraubungen, VCR-Verschraubungen, Muffenschweißende, Rohrstumpfschweißende
   Größen 6 bis 12 mm, 1/4 - 3/4 Zoll
Internes Volumen 1,8 bis 23,9 cm3 (0,11 bis 1,46 in.3)

Faltenbalgventile, Serien H und HK

Bestellen Katalog

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 68,9 bar (1000 psig)
Temperatur -62 bis 315°C (-80 bis 600°F)
Durchflusskoeffizient 0,11 bis 0,28
Körper-Werkstoff Edelstahl 316 oder Messing
Spindelspitzen-Werkstoffe S17400 oder PCTFE
Endanschlüsse
   Typ Swagelok® Rohrverschraubungen, NPT, VCR-Verschraubungen, Muffenschweißende, Rohrstumpfschweißende, Rohrverlängerung
   Größen 6 mm, 1/8 - 3/8 Zoll
Internes Volumen 1,3 bis 1,6 cm3 (0,08 bis 0,10 in.3)

Faltenbalg-Dosierventile, Serie BM

Bestellen Katalog

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 48,2 bar (700 psig)
Temperatur -28 bis 482°C (-20 bis 900°F)
Durchflusskoeffizient 0,019 bis 0,30
Körper-Werkstoff Edelstahl 316
Spindelspitzen-Werkstoffe Chrombeschichteter  Edelstahl  316
Endanschlüsse
   Typ Swagelok-Rohrverschraubungen, Integriertes VCR-Außengewinde, Muffen- und Stumpfschweißende
   Größe 6 mm; 1/4 und 3/8 Zoll
Internes Volumene 1.1 cm3 (0.07 in.3)—Dosier-Spindelspitze

1.6 cm3 (0.11 in3)—Regulier-Spindelspitze

Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY

Bestellen Katalog

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 10,3 bar (150 psig).
Temperatur -18 bis 93°C (0 bis 200°F)
Körper-Werkstoff Edelstahl 316
Spindelspitzen-Werkstoffe PTFE-beschichteter Edelstahl 316
Endanschlüsse 1/4 Zoll VCR®-Gewinde oder Swagelok-Rohrverschraubungen

Faltenbalgventile, Serie BN

Bestellen Katalog

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 34,4 bar (500 psig).
Temperatur -40 bis 93°C (-40 bis 200°F)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,30 und 0,70
Körper-Werkstoff Edelstahl 316L
Spindelspitzen-Werkstoffe PCTFE
Endanschlüsse
   Typ Swagelok-Rohrverschraubung, Stumpf-, Muffenschweißende, Rohrverlängerung, VCR-Verschraubungen, VCO® O-Ring-Verschraubung
   Größen 6 bis 12 mm, 1/4 - 1/2 Zoll
Internes Volumen 2,9 und 4,4 cm3 (0,18 und 0,27 in.3)

Faltenbalgventile, Hochdruck, mit pneumatischem Antrieb—Serie HB

Bestellen Katalog

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 241 bar (3500 psig)
Temperatur -40 bis 204°C (-40 bis 400°F)
Durchflusskoeffizient 0,30
Körper-Werkstoff Edelstahl 316L
Spindelspitzen-Werkstoffe PCTFE
Endanschlüsse
   Typ Swagelok Rohrverschraubung, VCR-Verschraubung Rohrstumpfschweißende, Rohrmuffenschweißende
   Größen 6 mm, 1/4 - 1/2 Zoll
Internes Volumen 4.4 cm3 (0.27 in.3 )

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”