alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Befestigungssystem

Rohre und Rohrzubehör

Swagelok-Befestigungssysteme

Fluidsysteme können Vibrationen und Impulsen ausgesetzt sein. Das richtige Design kann die Vibrations- und Impulswirkung eliminieren, indem ein angemessenes Rohrbefestigungssystem eingesetzt wird, das die Bewegung der Rohr- und Fluidkomponenten einschränkt.  Unsere Rohrbefestigungen und Aufhängungen können mit verschiedenen Leitungs-, Rohr- und Schlauchdurchmessers und -konfigurationen verwendet werden.

Kunststoffschellen in Blockform

Bestellen Katalog
Kunststoffschellen in Blockform bieten eine vielseitige Befestigungsmethode für Rohrleitungen. Drei Befestigungssatz-Konfigurationen - einzeln, doppelt und einzeln zum Aufbau (aufschichtbar) und drei Montagekonfigurationen, wie Schweißplatten-, Tragschienen- und Schienenmuttern- sowie Strebenmuttern.

Swagelok-Befestigungsssysteme:

  • Absorbieren Stöße und Vibrationen
  • Beständig gegen viele Chemikalien und korrosive Medien
  • Verringern die Belastung von Systembauteilen
  • Verbessern Systemzuverlässigkeit
  • UV-beständig
  • Sorgen für leicht zugängliche Rohrleitungen bei Installation und Wartung

Technische Daten

Temperaturbereich -30 bis 90°C (-22 bis 194°F)
Größen
6 bis 25 mm; 1/4 bis 2 Zoll Rohre (Tube) und 1/2 bis 1 1/2 Zoll Gewinderohre (Pipe)
Konfigurationen
Einzeln, gestapelt, doppelt
Werkstoffe
   Sechskantschrauben Edelstahl 304
   Abdeckplatte Edelstahl 304
   Schellenkörper Polypropylen
   Anschlagplatte Edelstahl 304
   7/16 Zoll oder 10 mm Sechskantschrauben Edelstahl 304 Edelstahl 304
   Schweißmutter Edelstahl 303
   Schweißplatte Edelstahl 304
   Montageschiene Edelstahl 303
   Schienenmutter CF8MSS
   10 C-Schiene zinkbeschichteter Stahl

Gedämpfte Schlauch-Rohrschellen

Bestellen Katalog
Gedämpfte Schlauch- / Rohrschellen befestigen Rohre in Kanälen, dämpfen Stöße und Vibrationen und sind beständig gegen galvanische Korrosion.

Technische Daten

Werkstoffe
Schelle aus chromatiertem C-Stahl, oder Edelstahl 316, Elastomer-Polster auf Thermoplast-PP-Basis
Größen                
10, 20 und 25 mm; 1/4 bis 1 Zoll Rohre
Temperaturbereich
-45 bis 135°C (-50 bis 275°F)

Rohrhalterungen Typ P

Bestellen Katalog
Rohrhalterungen Typ P sind ein wirtschaftlicher Weg zur Befestigung von Rohren oder Schläuchen verschiedener Durchmesser. Sie sind an Wänden oder Ausrüstungsrahmen mit einer einzigen Schraube einfach zu befestigen.

Technische Daten

Werkstoffe
Schelle aus Edelstahl, schwarzes EPDM-Polster
Größen                
6 bis 25 mm; 1/4 bis 2 Zoll Rohre
Temperaturbereich
-40 bis 100°C (-40 bis 212°F)

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder finden Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.