alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

PTFE gedichtete Schnellkupplungen

PTFE gedichtete Schnellkupplungen

PTFE gedichtete Schnellkupplungen

  • Diese Schnellkupplungen sind für gefährliche chemische Anwendungen geeignet, reduzieren Verlust und Lufteinschluss in extremen und korrosiven Umgebungen.
  • Sind mit zahlreichen Substanzen chemisch kompatibel
  • Verfügen zum Schutz über Dichtungsaussparungen
  • Verwenden ein bündiges Ventildesign

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 310 bar (4500 psig)
Temperatur -17 bis 48°C (0 bis 120°F)
Max. Durchfluss bei  20°C (70°F) 180 L/min Wasser (50 US-Gallonen/min )
Verlust 0,1 bis 1,0 cm³
Lufteinschluss 0,1 bis 2,0 cm³
Werkstoff
   Körper Edelstahl 316, Alloy 400
   Körperventil und Steckerabdichtung PTFE
Endanschlüsse
   Typ Swagelok® Rohrverschraubung, NPT, ISO/BSP kegelig und zylindrisch JIC 37° Konus
   Größen 6 bis 12 mm, 1/8 - 1 Zoll

Anzeige und Kauf unserer am häufigsten verwendeten Produkte.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.