alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Miniatur-Schnellkupplungen

Miniatur-Schnellkupplungen

Miniatur-Schnellkupplungen

  • Liefern schnelle, einfache Verbindungen in kleinen Größen
  • Für den Laboreinsatz geeignet
  • Fingerspitzen-Betrieb mit leichtem, kompaktem Design
  • Weniger Verlust und Lufteinschluss mit geringem Totvolumen

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 275 bar (4000 psig)
Temperatur Bis zu 204°C (400°F)
Max. Durchfluss bei  20°C (70°F) 3,8 L/min Wasser (1 US-Gallone/min)
Verlust und Lufteinschluss 0,1 cm³
Material
   Körper Edelstahl 316, Messing
   O-Ringe Fluorkohlenstoff FPM, Buna N
Endanschlüsse
   Typ Swagelok® Rohrverschraubung, NPT
   Größe 1/16 und 1/8 Zoll

Anzeige und Kauf unserer am häufigsten verwendeten Produkte.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”