alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Instrumentierungs-Schnellkupplungen

Instrumentierungs-Schnellkupplungen

Instrumentierungs-Schnellkupplungen

  • Schnelle und mühelose Verbindungen mithilfe von Einsteckkupplungen für Instrumentierung
  • Mit ein- oder beidseitiger Absperrung für weniger Medienverlust
  • Eignen sich für Probensysteme und Test- oder Kalibreirungssysteme, wenn häufiges Verbinden, minimaler Lufteinschluss und minimaler Verlust erforderlich sind.
  • Erfordern nur einen O-Ring im Steckereinsatz, weisen aber verbesserten O-Ring-Einschluss auf
  • Steckersicherung mit Verschlussmechanismus mit großem Kontaktbereich

Technische Daten

0,3 - 3,0 cm³
Arbeitsdruck Bis 206 bar (3000 psig)
Temperatur Bis zu 204°C (400°F)
Max. Durchfluss bei  20°C (70°F) 37 L/min Wasser (10 US-Gallonen/min )
Verlust und Lufteinschluss
Werkstoff
   Körper Edelstahl 316, Messing
   O-Ringe Fluorkohlenstoff FPM, Buna N
Endanschlüsse
   Type Swagelok® Rohrverschraubung, NPT, ISO/BSP kegelig
   Größen 6 bis 12 mm, 1/8 - 1/2 Zoll

Anzeige und Kauf unserer am häufigsten verwendeten Produkte.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”