alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Schnellkupplungen für vollen Durchfluss

Vollfluss-Schnellkupplungen

Schnellkupplungen für vollen Durchfluss

  • Bieten ungehinderten Durchfluss für Durchgangs-, Ablass- und Entlüftungssysteme
  • Gestatten den Ersatz des O-Rings ohne Demontage des Körpers
  • Verfügen über eine Vielfalt an Stecker- und Körper-Schutzoptionen
  • Eignen sich für eine Vielfalt an Drücken und Temperaturen

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur Bis zu 204°C (400°F)
Werkstoff
   Körper Edelstahl 316, Messing
   O-Ringe Fluorkohlenstoff FPM, Buna N
Endanschlüsse
   Type Swagelok® Rohrverschraubung, NPT, ISO/BSP kegelig und parallel
   Größen 6 mm, 1/4 - 1 Zoll

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”