alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Rohre für mittleren und hohen Druck

Medium-and High-Pressure_Tubing
Rohre für mittleren und hohen Druck

Konus/Gewinderohre (cone and thread) —IPT-Serie

Swagelok bietet kaltgezogene Rohre aus Edelstahl 316 mit nominalem AD für mittleren Druck  bis zu einem Arbeitsdruck von 1378 bar (20000 psig) für Rohrverschraubungen für mittleren Druck, sowie Hochdruckrohre geeignet für Hochdruckverschraubungen bis 4134 bar (60000 psig) an.

Technische Daten

Werkstoff
Edelstahl 316/316L
 
Pressure ratings 20 000 psig (1378 bar)  60 000 psig (4134 bar)
Medium Pressure 20 000 psig (1378 bar)
Fractional Tube OD in. Nominal Tube OD in.
Nominal Tube ID (in)
 1/4  0.248 – 0.243  0.104 – 0.109
 3/8  0.370 – 0.365  0.198 – 0.203
 9/16  0.557 – 0.552  0.307 – 0.312
 3/4  0.745 – 0.740  0.432 – 0.438
 1  0.995 – 0.990  0.557 – 0.562

High Pressure 60 000 (4134 bar)
Fractional Tube OD in. Nominal Tube OD in.
Nominal Tube ID (in)
 1/4  0.248 – 0.243  0.079 – 0.083
 3/8 
 0.370 – 0.365  0.121 – 0.125
 9/16  0.557 – 0.552  0.182 – 0.187

Rohre für mittleren Druck—Serie FK

Zur Verwendung mit Fittingen der Serie FK von Swagelok aus dickwandigen, weich geglühten oder kaltgezogenen Rohren mit einer Härte von 1/8 wählen. Kalt gezogene Rohre mit einer Härte von 1/8 (1/8 hard) sind widerstandsfähiger und ermöglichen bei einem Rohr desselben Durchmessers eine geringere Wandstärke und einen verbesserten Durchfluss.

Technische Daten

Dickwandig weichgeglüht
Kaltgezogen1/8-Härte
Werkstoff
Edelstahl 316/ 316L
Edelstahl 316/ 316L
Druckraten
Bis 1034 bar (15 000 psig)
Bis 1034 bar (15 000 psig)
Größen

1/4 Zoll AD, 0,095 Zoll Wandstärke
3/8 Zoll AD, 0,134 Zoll Wandstärke
1/2 Zoll AD, 0,188 Zoll Wandstärke
1/4 Zoll AD, 0,065 Zoll Wandstärke
3/8 Zoll AD, 0.083 Zoll Wandstärke
1/2 Zoll AD, 0,109 Zoll Wandstärke

Rohre für Hochdruck—Sno-Trik -Serie

Verbinden Sie Swagelok Sno-Trik-Produkte mit unseren kalt gehärteten oder weichgeglühten Rohren mit genauem AD und angefasten Enden. Kalt gezogene Rohre sind widerstandsfähiger und ermöglichen bei einem Rohr desselben Durchmessers eine geringere Wandstärke und einen verbesserten Durchfluss. Verfügbare Längen sind 5 bis 305 cm (2 bis 120 Zoll)

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl 316
Druckraten
   Kaltgezogene Rohre 4134 bar (60 000 psig)
   Geglühte Rohre

2067 bar (30 000 psig)
   Größen
1/4 Zoll AD, 0,083 Zoll Wandstärke
1/4 Zoll AD, 0,095 Zoll Wandstärke
3/8 Zoll AD, 0,125 Zoll Wandstärke
9/16 Zoll AD, 0,187 Zoll Wandstärke

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.