alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Kugelhähne für mittleren Druck

Medium-Pressure_Ball_Valve
Prozessinstrumentierungs-Kugelhahn

Swagelok bietet Drehzapfen-Kugelhähne und Kugelhähne für Unterwassereinsatz.

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie FKB)

Bestellen Katalog
Die Drehzapfen-Kugelhähne der Serie FKB von Swagelok bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20000 psig). Erfahren Sie, wie ein Kunde unsere Kugelhähne der Serie FKB für mittleren Druck verwendet hat, um sowohl Zeit als auch Geld zu sparen.

Siehe Design-Eigenschaften.

Technische Daten

Arbeitsdruck
bis 1378 bar (20 000 psig)
Temperatur
-17 bis 121°C (0 bis 250°F)
Durchflusskoeffizient
0,44 bis 11,3
Endanschlüsse
 
   Typ Swagelok Rohrverschraubung für mittleren Druck, Gewinde/Konus-Anschluss (Cone and Thread )oder NPT
   Größen
1/4 bis 1  Zoll
Konfigurationen
Auf-Zu (2-Wege, Umschaltung (3-Wege)
Betätigung
Manuell oder pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
5,31 mm (0,209 Zoll), 9,52 mm (0,375 Zoll), 14,2 mm (0,560 Zoll)

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie IPT)

Katalog
Die Drehzapfen-Kugelhähne der Serie IPT von Swagelok bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20000 psig). Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden.

Technische Daten

Arbeitsdruck
bis 1378 bar (20 000 psig)
Temperatur
0 bis 121°C (-17 bis 250°F)
Endanschlüsse
 
   Typ Gewinde/Konus-Anschluss(cone and thread), NPT Innengewinde
   Größen 1/4 bis  1 Zoll
Konfiguration 
Auf-Zu (2-Wege, Umschaltung (3-Wege)
Bohrungsdurchmesser
4,78 mm (0,188 Zoll), 6,35 mm (0,250 Zoll), 9,52 mm (0,375 Zoll)

Drehzapfen-Kugelhähne für Unterwassereinsatz (Serie IPT)

Katalog
Drehzapfen-Kugelhähne für Unterwassereinsatz sind 2-Wege-Ventile für Durchfluss in beide Richtungen, die für Bohrinsel-Anwendungen bis 1034 bar (15 000 psig) geeignet sind. Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden.

Technische Daten

Arbeitsdruck
bis 1034 bar (15 000 psig)
Temperatur
-17 bis 121°C (0 bis 250°F)
Endanschlüsse
 
   Typ Konus/Gewinde-Anschluss für mittleren Druck (C&T), Swagelok-Rohrverschraubungen für mittleren Druck (FK), NPT Innengewinde
   Größen
1/4 bis  1 Zoll
Bohrungsdurchmesser
6,4 mm (0,25 Zoll), 9,7 mm (0,38 Zoll), 11,9 mm (0,47 Zoll)

Sehen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese. 

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”