alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Smart-Produkte

Intelligentes Steuerungsmodul und PTX-Messwandler
Intelligentes Steuerungsmodul und PTX-Messwandler

Smart-Produkte

Smart-Produkte erfassen und berichten kritische Durchflussmengen, die Temperatur und den Druck von Prozessprobenströmen, die für Prozessanalysegeräte bestimmt sind.
 

Intelligent Control Module™ (ICM™) Produkt
Das Swagelok ICM-Produkt ist ein eigensicheres (Class 1, Division 1 / ATEX Zone 0) Gerät. 

  • Es betätigt bis zu sechs pneumatische Probenauswahlventile.
  • Akzeptiert analoge und digitale Eingaben von zahlreichen verschiedenen Sensoren.
  • Liefert  eigensicheren Strom an Sensoren, die zum Betrieb 24 Volt benötigen
  • Liefert über einen eingebetteten Script-Prozessor dem Probenentnahmesystem Steuerungs- und Logik-Funktionalität.
  • Kommuniziert mit anderen Systemen über eine CANopen® Netzwerkschnittstelle. 

Eigensichere Druck- und Temperatur-Messumformer ( Serie PTX)
  • Die eigensicheren PTX-Messwandler von Swagelok wurden speziell dazu konzipiert, Druck und Temperaturen von Fluiden in Probensystemen zu messen.
  • Drastische Reduzierung der Verzögerungszeit durch kleine Fließwege und dem Design eines schnellen Spülbereichs. 
  • Es ist weltweit zum Einsatz in Gefahrenzonen (Class I , Division 1/  ATEX Zone 0) zugelassen.  Kommunikation mit dem eigensicheren ICM-Produkt von Swagelok  oder anderen traditionellen Automatisierungsgeräten mit geeignetem analogem Input.
  • Erhältlich mit 6 mm und 1/4 Zoll Rohrverschraubungen von Swagelok oder den modularen System-Endanschlüssen von Swagelok, Serie  MPC.

Digitale Ventilsteuermodule (VCM)
Das Swagelok VCM  ist ein Gerät mit der Zulassung Class 1, Division 2.
  • Es betätigt bis zu sechs pneumatische Probenauswahlventile.  
  • Akzeptiert digitale Inputs (optional). 
  • Kommuniziert mit anderen Systemen über eine DeviceNet™ Netzwerkschnittstelle. 

Digitale Druck- und Temperatur-Messwandler (Serie PTX)
Swagelok PTX ist ein digitaler Druck- und Messwandler, der speziell dazu konzipiert wurde, Druck und Temperaturen von Fluiden in Probensystemen zu messen. 
 
  • Drastische Reduzierung der Verzögerungszeit durch kleine Fließwege und dem Design eines schnellen Spülbereichs.
  • Er ist zum Einsatz in Gefahrenzonen der Class 1, Division 2, zugelassen. 
  • Kommuniziert mit Swagelok VCM oder anderen DeviceNet-Produkten. 
  • Erhältlich mit 6 mm und 1/4 Zoll Rohrverschraubungen von Swagelok oder den modularen System-Endanschlüssen von Swagelok, Serie  MPC.
 
Lernen Sie hier mehr über die Software, die mit diesen Produkten verwendet wird. 

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”