alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Durchflusssensor

Durchflusssensoren, Vertikal —Serie FV4

Überwachen Sie Veränderungen beim Durchfluss in Gasssystemen mit den Durchflusssensoren der Serie FV4 von Swagelok.  Sprung-Schwebemechanismus liefert positive Betätigung für genaue Kontrolle. Voll geschweißte Konstruktion gewährleistet die Fluideindämmung.

Technische Daten

Material SS 316L
Temperatur -40 bis 79°C (-40 bis 175°F)
Arbeitsdruck bis 344 bar (5000 psig)

Kontaktieren Sie bitte Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum um dieses Produkt zu bestellen.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.