alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

VCO®-Verschraubungen mit O-Ring

VCO®-Fittings mit mit stirnseitiger O-Ring-Dichtung

VCO®-Verschraubungen – VCO®-Fittings mit mit stirnseitiger O-Ring-Dichtung

BestellenKatalog

VCO®-Fittings mit mit stirnseitiger O-Ring-Dichtung sind so für schnelle Montage in Rohr- und geschweißten Systemanwendungen für allgemeine industrielle, Hochdruck- und kritische Vakuum-Anwendungen ausgelegt. VCO-Fittings können mühelos auf enge Raum und ohne axialen Richtungsversatz montiert werden.

Technische Daten

Druckraten bis 1061 bar(15400 psig)
Temperatur Werkstoffe bis zu 204°C (400°F)
Werkstoffe
Körper, Stutzen, Muttern Edelstahl 316
ATW-Fittings 316L Edelstahl
O-Ringe Fluorkohlenstoff FPM
Endanschlüsse
Typen Swagelok Rohrverschraubung, geschweißt, NPT, SAE/MS Außengewinde
Größen 6 mm, 1/8 - 1 Zoll
Konfigurationen Stutzen, Körper-T-Verschraubungen, Gerade, Winkel, Muttern, Kappen und Stopfen

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.