alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Biopharmazie-Fittings

Swagelok Biopharmazie-Fittings

Biopharmazie-Fittings und Adapter

Die Biopharmazie-Fittings der Serie TS von Swagelok bieten bessere Entleerbarkeit und Reinigung , um Bakterienrückstände und Prozesskontamination zu vermeiden. Das einzigartige Design eliminiert Dichtungsextrusion, um das Vorkommen von Flüssigkeitsanstauungen zu vermeiden.

Technische Daten

  • Erfüllen die ASME-BPE- und die 3-A Biopharmazie-Norm.
  • Bleiben innerhalb des Druck- und Temperaturbereichs dicht.
  • Selbstausrichtende Dichtung zur einfachen Montage.
  • Die Adapterdichtung der Serie TS ermöglicht, dass ein bestehender ISO 2852 Flansch mit einen Flansch der Serie TS montiert werden kann.
  • Zur Auswahl stehen Biopharmazie-Klemmen der Serie TS, Klemmenkappen und Anschweißstücke

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, die entsprechenden Leistungsdaten sowie für die vorschriftsmäßige Installation, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.