Ventile
- Alle Faltenbalg-gedichtet
- Mehrwege-Faltenbalgventile
- Faltenbalgventile für Umschaltanwendungen
- Allgemeiner Einsatz, Manuell und Gesteuerte Faltenbalgventile
- Hochdruck-Faltenbalgventile
- Hochdruck-Faltenbalgventile, Pneumatisch Betätigt
- Hochreine Faltenbalgventile
- Hochreine Faltenbalgventile, Mehrwege
- Dosier-Faltenbalgventile, Handbetätigt
- Sekundär-gedichtete, Hand- und pneumatisch betätigte Faltenbalgventile, bis 648°C [1200°F]
- Ersatzteile und Zubehör
- Alle Membran-gedichtet
- Bulkgasventile
- Hochreine Hochdruckmembranventile (bis 241 bar [3500 psig])
- Mehrwege Ventile
- Radialmembran, modifiziertes PTFE
- Radialmembranventile
- Ersatzteile und Zubehör
- Ultrareine Ventile, Serie DP, Absperrung
- Ultrareine Membranventile für hohen Durchfluss
- Ultrahochreine Mehrwege-Membranventile für hohen Durchfluss
- Ultrareine Hochdruckventile (bis zu 210 bar [3 045 psig]), Absperrung, Serie DP.
- Ultrahochreine Mehrwege-Ventile Serie DP
- Alle Nadel-, Absperr- und Regulierventile
- Abblasventile
- compact-gauge-valves
- Allzweck-Nadelventile
- Nadelventile mit eingebautem Ventilhals
- Nadelventile mit eingebautem Ventilhals, nicht rotierender Schaft
- PFA Nadelventile
- Ventile mit verschraubtem Ventilhals, Messing
- Ventile mit verschraubtem Ventilhals, Manometer
- Ventile mit verschraubtem Ventilhals, gerader Durchgang
- Ventile mit verschraubtem Ventilhals, rostfreier Stahl
- Ventil mit Ventilhalsmuffe als Sicherheitskonstruktion, manuell und gesteuert
- Ersatzteile und Zubehör
- Kipphebelventile