alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
X6HF60

Kreuzstück, Serie IPT, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Gewindekonus-Endanschluss für hohen Druck, 4134 bar (60 000 psi)

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Verbindung Größe 1 3/8 Zoll
Verbindung Typ 1 Konus/Gewinde-Verbindung für hohen Druck
Körper-Material Edelstahl 316
Schottausführung Kein Schott
UNSPSC (SWG01) 40141714
Verbindung Größe 2 3/8 Zoll
Verbindung Größe 3 3/8 Zoll
Verbindung Größe 4 3/8 Zoll
Verbindung Typ 2 Konus/Gewinde-Verbindung für hohen Druck
Verbindung Typ 3 Konus/Gewinde-Verbindung für hohen Druck
Verbindung Typ 4 Konus/Gewinde-Verbindung für hohen Druck
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 22360605
eClass (6.0) 22360190
eClass (6.1) 22360190
UNSPSC (10.0) 40142614
UNSPSC (11.0501) 40142614
UNSPSC (13.0601) 40183111
UNSPSC (15.1) 40183111
UNSPSC (4.03) 40141714

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :X6HF60

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.