alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
VT-7-OR-010

O-Ring, 70 Durometer, Fluorkautschuk-FPM, Kenngröße 010
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
Verbindung Typ 1 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (O-RING)
Körper-Material Fluorkohlenstoff FPM
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
UNSPSC (SWG01) 31181506
eClass (4.1) 23070601
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071601
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (10.0) 31181506
UNSPSC (11.0501) 31181506
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31400000
UNSPSC (4.03) 31181506

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Informations utilisateur pour la référence :VT-7-OR-010

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.