alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
T48L-090-CS-08-G-8-NTSS

Bimetall-Thermometer, Edelstahl 304, 76,2 mm (3 Zoll) Skalengröße, Anschluss rückseitig außermittig, 10 bis 150°C, 229 mm (9 Zoll) Meßfühler, NIST-Zertifikat, Edelstahl 316 Anschluss/Meßfühler

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Befestigungsausführung Prozessanschluss rückseitig außermittig
Flüssigkeitsfüllung Ungefüllt
Körper-Material Edelstahl 316
Merkmal Glasslinse
Prozessanschluss 1/2 zoll NPT-Außengewinde
eClass (4.1) 27200203
eClass (6.0) 27200203
UNSPSC (11.0501) 41112212
UNSPSC (4.03) 41112212

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :T48L-090-CS-08-G-8-NTSS

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.