alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-TH8TA8TA8-65

Teflonschlauch, Edelstahlummantelt, 1/2 Zoll Rohrstutzen, 13/32 Zoll Schlauchinnendurchmesser, Länge 65 Zoll
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
Verbindung Typ 1 Rohradapter von Swagelok®
Endanschluss Werkstoff Edelstahl
Schlauchserie Innenschlauch aus reinem PTFE
Innendurchmesser 9.1 mm (0.36 Zoll)
Körper-Material PTFE
Max. Temperatur 232°C (450°F)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 66,1 bar (960 psig)
Min. Temperatur -65°F (-53°C)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 137 BAR bei 37°C /2000 PSIG bei 100°F
Schlauchgröße 12.7 mm (1/2 Zoll)
Schlauchlänge 1.7 m (65 Zoll)
Verbindung Größe 2 1/2 Zoll
Verbindung Typ 2 Rohradapter von Swagelok®
eClass (6.0) 37110000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (4.03) 40141504

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-TH8TA8TA8-65

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.