alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-RL3M4F4-EP

Proportionales Überströmventil, Niederdruck, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Ethylen-Propylen-Dichtung
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
Verbindung Typ 1 NPT Außengewinde
Größe 1/8 Zoll
Körper-Material Edelstahl 316
Schmiermittel Schmiermittel Dow Corning Molykote 55
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 148°C bei 15,5 BAR/300°F bei 225 PSIG
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 15,5 BAR bei 37°C /225 PSIG bei 100°F
Dichtungsmaterial Ethylen Propylen
Serviceklasse Niederdruck
Prüfung Keine optionalen Prüfungen
UNSPSC (SWG01) 40141606
Ventilwerkstoff Edelstahl 316
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 NPT Innengewinde
eClass (4.1) 37010901
eClass (6.0) 37010901
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141606

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-RL3M4F4-EP

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.