alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-QC4-D-4PMEP

Schnellkupplungsstecker mit Ventil, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,2, Ethylen-Propylen O-Ringe
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
Verbindung Typ 1 NPT Außengewinde
Durchflusskoeffizient 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Größe 1/4 Zoll
Konfiguration DESO-Stecker
Körper-Material Edelstahl 316
Schmiermittel Dow Corning 111
Merkmal O-Ringe: Ethylen Propylen
O-Ring Ethylen Propylen
Farbe Rot lackierte DESO-Hülse
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck- / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Schottausführung Kein Schott
Serie Schnellkupplungen für Instrumentierung
Hülse Standardhülse
Feder Standardfeder
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (4.03) 31163101

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-QC4-D-4PMEP

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.