alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-HBV51-CM

Faltenbalgventil, Edelstahl, Hochdruck, 1/4 Zoll VCR-Innengewinde, pneumatischer Steuerkopf, normal geschlossen, Stellungsmelder - offen
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
Verbindung Typ 1 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (METALLDICHTSCHEIBE) VCR-INNENGEWINDE
Steuerkopftyp Pneumatisch
Steuerkopfbetrieb Federrückholung, normal geschlossen
Steuerkopfmodell Steuerkopf der Serie HB
Faltenbalg-Werkstoff Edelstahl 316L
Körperdichtung Keine
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Dichtung Dichtung aus 316 L mit PTFE-Beschichtung
Körper-Material Edelstahl 316L
Körpertyp gerade Ausführung
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 65°C bei 221 BAR/150°F bei 3220 PSIG
Oberflächenausführung Ra 20 µin
Reinigungsprozess Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 241 BAR bei 37°C /3500 PSIG bei 100°F
Serie Serie HB
Serviceklasse Allgemein
Spindelspitzenwerkstoff PCTFE
Spindeltyp Kegelförmig
Prüfung Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020
UNSPSC (SWG01) 40141600
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (METALLDICHTSCHEIBE) VCR-INNENGEWINDE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-HBV51-CM

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.