alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-FL4VF4VF4-24H

Wellschlauch (FL), Edelstahl 316L, 1/4 Zoll, Edelstahl 321 Ummantelung, 1/4 VCO-Innengewinde, Länge 61,0 cm (24 Zoll), Heliumlecktest
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
Verbindung Typ 1 VCO-Innengewinde, drehbar
Innendurchmesser 4.6 mm (0.18 Zoll)
Körper-Material Edelstahl 316L
Schlauchgröße 6.4 mm (1/4 Zoll)
Schlauchlänge 61 cm (24 Zoll)
UNSPSC (SWG01) 40141504
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 VCO-Innengewinde, drehbar
eClass (4.1) 37110202
eClass (6.0) 37110000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (4.03) 40141504

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-FL4VF4VF4-24H

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.