alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-DLVCO4

Membranventil , Edelstahl, Hochdruck, 1/4 Zoll VCO-Außengewinde, Hebelgriff

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Verbindung Größe 1 1/4 Zoll
Verbindung Typ 1 VCO-Außengewinde
Steuerkopftyp Manuell
Durchflusskoeffizient 0.14
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Dichtung PTFE-beschichtet Edelstahl 316
Grifffarbe Grün
Griffart Hebel
Körper-Material Edelstahl 316L
Körpertyp gerade Ausführung
Max. Temperatur im Druckeinsatzbereich 121°C bei 192 BAR/250°F bei 2800 PSIG
Oberflächenausführung 0,51 µm (20 µin) Ra
Reinigungsprozess Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 241 BAR bei 20°C /3500 PSIG bei 70°F
Sitzdichtungswerkstoff PCTFE
Feder Edelstahl
UNSPSC (SWG01) 40141600
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (O-RING) MIT MUTTER MIT AUSSENGEWINDE
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37-01-18-01
eClass (6.1) 37-01-18-01
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-DLVCO4

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.