alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-CHS12-5

Rückschlagventil, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung, 0,35 bar (5 psi), max. Druckrate 344 bar (5000 psi)

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Verbindung Größe 1 3/4 Zoll
Verbindung Typ 1 Rohrverschraubung von Swagelok®
Stützring-Material PTFE
Körper-Material Edelstahl 316
Schmiermittel Christo-Lube MCG 111 (WL8)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 204°C bei 245 BAR/400°F bei 3560 PSIG
Merkmal O-Ringe: Fluorkohlenstoff FPM
Oberflächenausführung Standard
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 344 BAR bei 37°C /5000 PSIG bei 100°F
Dichtungsmaterial Fluorkautschuk FPM
Federüberzug Keine
Prüfung Keine optionalen Prüfungen
UNSPSC (SWG01) 40141641
Ventilwerkstoff Edelstahl 316
Verbindung Größe 2 3/4 Zoll
Verbindung Typ 2 Rohrverschraubung von Swagelok®
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (4.03) 40141601
Öffnungsdruck 5 psi (0.35 bar, 0.035 MPa)

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Kataloge

Zeichnungen

  • CAD 2D-Vorderansicht
  • CAD 3D-Ansicht
  • Verkaufszeichnung
  • Diese Vorlage wurde zu Informationszwecken erstellt. Die Abmessungen in der Vorlage dienen nur als Referenz und können sich ändern. Weitere Informationen sind in den Swagelok-Produktkatalogen enthalten. Alle Benutzer der Vorlage sollten den Rat ihrer eigenen qualifizierten Ingenieure einholen, bevor sie die Vorlage ganz oder teilweise verwenden.

Andere Ressourcen

Informations utilisateur pour la référence :SS-CHS12-5

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.