alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-8BK-1C

Faltenbalgventil, Edelstahl, Spindelspitze PCTFE, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, SC11 gereinigt, pneumatischer Steuerkopf, normal geschlossen
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
Steuerkopftyp Pneumatisch
Steuerkopfbetrieb Federrückholung, normal geschlossen
Steuerkopfmodell Serie 1
Faltenbalg-Werkstoff Edelstahl 321
Körperdichtung Dichtung weich dichtend
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Dichtung Dichtung aus Edelstahl 316 mit PTFE-Beschichtung
Körper-Material Edelstahl 316
Körpertyp gerade Ausführung
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 93°C bei 8,6 BAR/200°F bei 125 PSIG
Merkmal PCTFE-Spindelspitze
Oberflächenausführung Standard
Reinigungsprozess Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 8,6 BAR bei 37°C /125 PSIG bei 100°F
Serie Serie B
Serviceklasse Allgemein
Spindelspitzenwerkstoff PCTFE
Spindeltyp Kegelförmig
Prüfung Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020
UNSPSC (SWG01) 40141600
Verbindung Größe 2 1/2 Zoll
Verbindung Typ 2 Rohrverschraubung von Swagelok®
Verfügbare Optionen Pneumatischer Antrieb
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-8BK-1C

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.