alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-6NBS6-G-SH-440C

Regulier- und Absperrnadelventil, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung, Cv 0,86, Ventilhals als Sicherheitskonstruktion, Kugelspindelspitze Edelstahl 440C, Grafoil Packung, T-Griff, Edelstahl

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Verbindung Größe 1 3/8 Zoll
Verbindung Typ 1 Rohrverschraubung von Swagelok®
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Grifffarbe Nicht zutreffend
Griffart Edelstahlknebel
Körper-Material Edelstahl 316
Schmiermittel Durchl. Polyether/Wolfr. Disulfid/NNS
Max. Temperatur im Druckeinsatzbereich 648°C bei 118 BAR/1200°F bei 1715 PSIG
Bohrung 0,250 Zoll
Packung Grafoil®
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 413 BAR bei 37°C /6000 PSIG bei 100°F
Spindelspitzenwerkstoff Edelstahl 440C
Spindeltyp Kugelspindel
UNSPSC (SWG01) 40141602
Ventilwerkstoff Edelstahl
Verbindung Größe 2 3/8 Zoll
Verbindung Typ 2 Rohrverschraubung von Swagelok®
eClass (4.1) 37010201
eClass (6.0) 37010203
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (4.03) 40141602

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-6NBS6-G-SH-440C

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.