alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-6NBF4-96C

Regulier- und Absperrnadelventil, Edelstahl, 1/4 NPT-Innengewinde, Ventilhals als Sicherheitskonstruktion, Cv 0,86, Kugelspindelspitze, pneumatischer Steuerkopf, normal geschlossen
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
Verbindung Typ 1 NPT Innengewinde
Steuerkopfbetrieb Federrückholung, normal geschlossen
Steuerkopfmodell Serie 96
Steuerkopfanwendung Allgemeiner Einsatz
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Körper-Material Edelstahl 316
Schmiermittel Nickel Never Seez
Max. Temperatur im Druckeinsatzbereich 232°C bei 284 BAR/450°F bei 4130 PSIG
Bohrung 0,250 Zoll
Packung PTFE
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 316 BAR bei 37°C /4600 PSIG bei 100°F
Spindelspitzenwerkstoff Legierung auf Kobaltbasis
Spindeltyp Kugelspindel
Ventilwerkstoff Edelstahl
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 NPT Innengewinde
eClass (6.0) 37010203
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141602

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-6NBF4-96C

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.