alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-62TS6MM-31C

Kugelhahn, Serie 60, Edelstahl, dreiteilig, 6 mm Rohrverschraubung, Sitze aus verstärktem PTFE, pneumatischer Steuerkopf, normal geschlossen

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Verbindung Größe 1 6 mm
Verbindung Typ 1 Rohrverschraubung von Swagelok®
Steuerkopfbetrieb Federrückholung, normal geschlossen
Steuerkopfmodell Serie 131
Steuerkopfanwendung Allgemeiner Einsatz
Kugel- / Spindelwerkstoff Edelstahl
Befestigungswerkstoff Edelstahl 316
Flanschdichtungsmaterial Fluorkautschuk FPM
Fliessmuster 2-Wege, Gerade
Größe 1/4 Zoll nominal - Serie 62
Körper-Material Edelstahl 316
Schmiermittel DOW 111 und WL8 Mix
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 232°C bei 6,8 BAR/450°F bei 100 PSIG
Packung Verstärktes PTFE
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 151 BAR bei 37°C /2200 PSIG bei 100°F
Sitzdichtungswerkstoff Verstärktes PTFE
Sitzfedermaterial Edelstahl 316
Serviceklasse Allgemein
Spindellagermaterial Alloy X-750
Prüfung Prüfung gemäß WS-22
UNSPSC (SWG01) 40141607
Ventilwerkstoff Edelstahl
Verbindung Größe 2 6 mm
Verbindung Typ 2 Rohrverschraubung von Swagelok®
Verfügbare Optionen Pneumatischer Antrieb
eClass (4.1) 37011005
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141607

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Kataloge

Zeichnungen

  • CAD 2D-Vorderansicht
  • CAD 3D-Ansicht
  • Verkaufszeichnung
  • Animation
  • Diese Vorlage wurde zu Informationszwecken erstellt. Die Abmessungen in der Vorlage dienen nur als Referenz und können sich ändern. Weitere Informationen sind in den Swagelok-Produktkatalogen enthalten. Alle Benutzer der Vorlage sollten den Rat ihrer eigenen qualifizierten Ingenieure einholen, bevor sie die Vorlage ganz oder teilweise verwenden.

Andere Ressourcen

Informations utilisateur pour la référence :SS-62TS6MM-31C

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.