alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-62ES4

Kugelhahn, Serie 60, Edelstahl, dreiteilig, 1/4 Zoll Rohrverschraubung, Sitze aus Polyethylen
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
Kugel- / Spindelwerkstoff Edelstahl
Befestigungswerkstoff Edelstahl 316
Flanschdichtungsmaterial Ethylen Propylen
Fliessmuster 2-Wege, Gerade
Größe 1/4 Zoll nominal - Serie 62
Grifffarbe Schwarz
Griffart Hebel
Körper-Material Edelstahl 316
Schmiermittel Dow M111
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 121°C bei 17,2 BAR/250°F bei 250 PSIG
Packung UHMW-Polyethylen
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 206 BAR bei 37°C /3000 PSIG bei 100°F
Sitzdichtungswerkstoff UHMW-Polyethylen
Sitzfedermaterial Edelstahl 316
Serviceklasse Allgemein
Spindellagermaterial PEEK
Prüfung Prüfung gemäß WS-22
UNSPSC (SWG01) 40141607
Ventilwerkstoff Edelstahl
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 Rohrverschraubung von Swagelok®
eClass (4.1) 37010401
eClass (6.0) 37010401
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Kataloge

Zeichnungen

  • CAD 2D-Vorderansicht
  • CAD 3D-Ansicht
  • Verkaufszeichnung
  • Animation
  • Diese Vorlage wurde zu Informationszwecken erstellt. Die Abmessungen in der Vorlage dienen nur als Referenz und können sich ändern. Weitere Informationen sind in den Swagelok-Produktkatalogen enthalten. Alle Benutzer der Vorlage sollten den Rat ihrer eigenen qualifizierten Ingenieure einholen, bevor sie die Vorlage ganz oder teilweise verwenden.

Andere Ressourcen

Informations utilisateur pour la référence :SS-62ES4

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.