alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-4UW-4C

Faltenbalgventil mit verschweißtem Faltenbalg/Körper, Edelstahl, Kugel-Spindelspitze, 1/4 Zoll Rohrverschraubung, pneumatischer Steuerkopf, normal geschlossen
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
Steuerkopftyp Pneumatisch
Steuerkopfbetrieb Federrückholung, normal geschlossen
Steuerkopfmodell Serie 4
Faltenbalg-Werkstoff Edelstahl 347
Körperdichtung Geschweißt
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Dichtung Keine
Körper-Material Edelstahl 316
Körpertyp gerade Ausführung
Schmiermittel Auf Fluorbasis (kugelförmige Spindelspitze)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 482°C bei 41,3 BAR/900°F bei 600 PSIG
Oberflächenausführung Standard
Packung Grafoil®
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 172 BAR bei 37°C /2500 PSIG bei 100°F
Serie Serie U
Serviceklasse Allgemein
Spindelspitzenwerkstoff Legierung auf Kobaltbasis
Spindeltyp Kugelförmig
Prüfung Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 Rohrverschraubung von Swagelok®
eClass (4.1) 37010201
eClass (6.0) 37010201
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (4.03) 40141607

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-4UW-4C

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.