alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-4H4

Faltenbalgventil, Edelstahl, geschweißt, Spindelspitze aus Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
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
Verbindung Typ 1 NPT Innengewinde
Steuerkopftyp Manuell
Faltenbalg-Werkstoff Edelstahl 321
Körperdichtung Geschweißt
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Dichtung Keine
Grifffarbe Grün
Griffart Aluminiumgriff
Körper-Material Edelstahl 316
Körpertyp gerade Ausführung
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 315°C bei 68,9 BAR/600°F bei 1000 PSIG
Merkmal Edelstahl Spindelspitze
Oberflächenausführung Standard
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 68,9 BAR bei 37°C /1000 PSIG bei 100°F
Serie Serie H
Serviceklasse Allgemein
Spindelspitzenwerkstoff Edelstahl S17400
Spindeltyp Kegelförmig
Prüfung Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020
UNSPSC (SWG01) 40141600
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 NPT Innengewinde
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-4H4

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.