alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-4BMRG-VCR

Faltenbalg-Dosierventil, Edelstahl, 1/4 Zoll VCR-Außengewinde, Regulier-Spindelspitze
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
Verbindung Typ 1 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (METALLDICHTSCHEIBE) VCR-AUSSENGEWINDE
Steuerkopftyp Manuell
Faltenbalg-Werkstoff Edelstahl 321
Körperdichtung Dichtung metallisch dichtend
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Dichtung Dichtung aus Edelstahl 316 mit Silberbeschichtung
Grifffarbe Nicht zutreffend
Griffart Edelstahl 316 mit Silberchrombeschichtung
Körper-Material Edelstahl 316
Körpertyp gerade Ausführung
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 315°C bei 20,6 BAR/600°F bei 300 PSIG
Oberflächenausführung Standard
Reinigungsprozess Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 48,2 BAR bei 37°C /700 PSIG bei 100°F
Serie Serie BM
Serviceklasse Allgemein
Spindelspitzenwerkstoff Chrombeschichteter Edelstahl 316
Spindeltyp Regulierventil
Prüfung Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020
UNSPSC (SWG01) 40141600
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (METALLDICHTSCHEIBE) VCR-AUSSENGEWINDE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-4BMRG-VCR

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.