alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Einteilig, Instrumentierung, Serie 40G und Serie 40

SS-45XLF8-BKB

Kugelhahn, Edelstahl, einteilig, 3-Wege, Serie 40, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 3,5, L-Bohrung, Knebelgriff, Aluminium
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
Verbindung Typ 1 NPT Innengewinde
Steuerkopftyp Manuell
Kugel- / Spindelwerkstoff Edelstahl
Fliessmuster 3-Wege, Umschalt
Fließweg L-Fließweg (3-Wege)
Grifffarbe Schwarz
Griffart Schwarzer Aluminiumknebel
Körper-Material Edelstahl 316
Schmiermittel DOW 111 und WL8 Mix
Max. Temperatur im Druckeinsatzbereich 65°C 103 BAR/150°F 1500 PSIG
O-Ring PTFE
Bohrung 10,3 mm /0,406 Zoll
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Ring- / Scheibenmaterial PTFE-beschichteter Edelstahl
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 103 BAR bei 37°C /1500 PSIG bei 100°F
Serviceklasse Allgemein
Prüfung Prüfung gemäß WS-22
UNSPSC (SWG01) 40141607
Verbindung Größe 2 1/2 Zoll
Verbindung Größe 3 1/2 Zoll
Verbindung Typ 2 NPT Innengewinde
Verbindung Typ 3 NPT-Innengewinde
Verfügbare Optionen Aluminium Knebelgriff
eClass (4.1) 37010401
eClass (6.0) 37010401
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141607

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-45XLF8-BKB

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.