alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Einteilig, Instrumentierung, Serie 40G und Serie 40

SS-42GXS6MM

Kugelhahn, Edelstahl, einteilig, 3-Wege, Serie 40G, 6 mm Rohrverschraubung, Cv 0,35

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Verbindung Größe 1 6 mm
Verbindung Typ 1 Rohrverschraubung von Swagelok®
Steuerkopftyp Manuell
Kugel- / Spindelwerkstoff Edelstahl
Fliessmuster 3-Wege, Umschalt
Grifffarbe Schwarz
Griffart Hebel
Körper-Material Edelstahl 316
Schmiermittel Dow M111
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 148°C bei 172 BAR/300°F bei 2500 PSIG
Bohrung 3,2 mm /0,125 Zoll
Packung Modifiziertes PTFE
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Ring- / Scheibenmaterial Edelstahl
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 172 BAR bei 37°C /2500 PSIG bei 100°F
Prüfung Prüfung gemäß WS-22
UNSPSC (SWG01) 40141607
Ventilwerkstoff Edelstahl
Verbindung Größe 2 6 mm
Verbindung Größe 3 6 mm
Verbindung Typ 2 Rohrverschraubung von Swagelok®
Verbindung Typ 3 Rohrverschraubung von Swagelok®
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-42GXS6MM

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.