alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-4-VCR-A1S-400

VCR-Schottkörper mit Swagelok Rohrverschraubung, kurz, Edelstahl 316, 1/4 Zoll VCR-Außengewinde - 1/4 Zoll Rohrverschraubung

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Körper-Material Edelstahl 316
Verbindung Größe 1 1/4 Zoll
Verbindung Typ 1 VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe
Körpertyp Kurzer Swagelok®-Schottverbinder
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 Rohrverschraubung von Swagelok®
UNSPSC (SWG01) 31163100
Serie VCR-Verbindungen mit Metalldichtscheibe
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 31160000
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (PGE) 401753AN
UNSPSC (SEQIRUS) M4170

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung:

Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Zu bevorzugten Produkten dieser Seite hinzufügen – Teilenummer: SS-4-VCR-A1S-400

Verarbeitung

Zu bevorzugten Produkten dieser Seite hinzufügen

Wählen Sie eine „Bezeichnung der bevorzugten Produkte“, um diesen Link zu kennzeichnen, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

Das bevorzugte Produkt wurde erfolgreich hinzugefügt. Schließen Sie dieses Fenster und klicken Sie auf den Link „Bevorzugte Produkte“ rechts, um Ihre bevorzugten Produkte anzuzeigen.

Ihre Artikelbeschreibung für die Swagelok Bauteilnummer: SS-4-VCR-A1S-400

Bitte geben Sie Ihre eigene Artikelbezeichnung oder eine Bemerkung (optional) ein oder aktualisieren Sie bestehende Informationen. Alle Aktualisierungen, die Sie vornehmen, überschreiben bereits existierende Angaben.