alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-2400-1-24RS

Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 1 1/2 Zoll Rohrverschraubung - 1 1/2 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Verbindung Größe 1 1 1/2 Zoll
Verbindung Typ 1 Rohrverschraubung von Swagelok®
Körper-Material Edelstahl 316
Körpertyp Gerade Einschraubverschraubung
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Schottausführung Kein Schott
Serie Swagelok Rohrverschraubungen und Adapter
UNSPSC (SWG01) 40141720
Verbindung Größe 2 1 1/2 Zoll
Verbindung Typ 2 ZYLINDRISCHES ISO-AUSSENGEWINDE
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40141700
UNSPSC (4.03) 40141720

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-2400-1-24RS

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.