alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
SS-1RS4-SG

Regulier- und Absperrnadelventil, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung, Cv 0,37, Regulierspindel, Sauergas
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
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Grifffarbe Schwarz
Griffart Phenol-Griff
Körper-Material Edelstahl 316
Schmiermittel Durchl. Polyether/Wolfr. Disulfid (WL7)
Max. Temperatur im Druckeinsatzbereich 232°C bei 236 BAR/450°F bei 3435 PSIG
Bohrung 0,172 Zoll
Packung PFA
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 344 BAR bei 37°C /5000 PSIG bei 100°F
Spindelspitzenwerkstoff Alloy 405
Spindeltyp Regulierventil
UNSPSC (SWG01) 40141600
Ventilwerkstoff Edelstahl
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 Rohrverschraubung von Swagelok®
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :SS-1RS4-SG

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.