alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
PTI-E-NG300-19AO

Druckmesswandler, EX-Schutz, 0 bis 300 psi, 4 bis 20 mA Ausgang, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde-Leitungseingangseite, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde-Prozessanschluss
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
Verbindung Typ 1 NPT Außengewinde
Körper-Material 316 Ti
eClass (4.1) 27200614
eClass (6.0) 27200614
UNSPSC (11.0501) 41112110
UNSPSC (4.03) 41112403

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Kataloge

Informations utilisateur pour la référence :PTI-E-NG300-19AO

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.